DST X800, 1800 mm
098G2003
null: 10 - 36, Rafmagnstenging: M12 x 1, Stærð rafmagnstengingar: 8 pin, Mælingasvið [mm]: 1800, Lykill tæknilýsingar: SO1R1800HC1 0033X00
098G2003
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður | NR. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | CAN-open |
| Gerð rafrásar | Redundant |
| Heiti vöru | Wire position sensor |
| Lykill tæknilýsingar | SO1R1800HC1 0033X00 |
| Mælingasvið [mm] | 1800 mm |
| Material Description | Sensor DST X800-SO1R1800HC1 0033X00 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafmagnstenging | M12 x 1 |
| SCIP-málsskjalanr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | IEC 61076-2-101 |
| Stærð rafmagnstengingar | 8 pin |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | No |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | GSH |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST X800 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.733 Kilogram |
| Net weight | 0.53 Kilogram |
| Volume | 4.451 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |