Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

DST X520, 60 °

098G1545

null: 9 - 36, Rafmagnstenging: M12, Staðall rafmagnstengingar: EKKERT, Snúningsátt: CW, Lykill tæknilýsingar: FS060000HA31100 0033AA0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ath.semdir rafm.tengingarM12 5 pinna yfirprentað karltengi
AukabúnaðurA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frálagsmerki4 - 20 mA
Gerð rafrásarSingle
Heiti vöruRotary position sensor
Horn/rás 1 [°]60 °
IP-tala umlykisIP67
Kapallengd [m]10.000 m
Lykill tæknilýsingarFS060000HA31100 0033AA0
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSensor DST X520-FS060000HA31100 0033AA0
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
RafmagnstengingM12
SCIP-málsskjalanr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Snið magns á pakkningu10 pc
SnúningsáttCW
Staðall rafmagnstengingarEKKERT
Stærð rafmagnstengingar5 pinnar
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumGRN
VöruhópurSensors
VörutegundDST X520
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.05 Kilogram
Net weight0.036 Kilogram
Volume1.319 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162168066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm