DST X520, 45 °
098G1515
null: 5, Rafmagnstenging: Kapall, Staðall rafmagnstengingar: EKKERT, Snúningsátt: CW, Lykill tæknilýsingar: FS045000LA11100 0033A
098G1515
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður | A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð rafrásar | Single |
| Heiti vöru | Rotary position sensor |
| Horn/rás 1 [°] | 45 ° |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Kapallengd [m] | 0.100 m |
| Lykill tæknilýsingar | FS045000LA11100 0033A |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X520-FS045000LA11100 0033A01 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| SCIP-málsskjalanr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Snúningsátt | CW |
| Staðall rafmagnstengingar | EKKERT |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | No |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | GRN |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST X520 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.121 Kilogram |
| Net weight | 0.041 Kilogram |
| Volume | 0.695 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279620009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |