Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

DST X520, 180 °

098G1504

null: 5, Rafmagnstenging: Kapall, Staðall rafmagnstengingar: EKKERT, Snúningsátt: CCW + CW, Lykill tæknilýsingar: DST X520-FR180180LA140L033A20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AukabúnaðurA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð rafrásarSingle
Heiti vöruRotary position sensor
Horn/rás 1 [°]180 °
Horn/rás 2 [°]180 °
IP-tala umlykisIP67
Kapallengd [m]2.000 m
Einkenni
Gildi
Lykill tæknilýsingarDST X520-FR180180LA140L033A20
Material DescriptionSensor DST X520-FR180180LA14000 L033A20
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
RafmagnstengingKapall
SCIP-málsskjalanr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Snið magns á pakkningu10 pc
SnúningsáttCCW + CW
Staðall rafmagnstengingarEKKERT
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumGRN
VöruhópurSensors
VörutegundDST X520
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.201 Kilogram
Net weight0.036 Kilogram
Volume0.699 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428656245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm