DST X520, 180 °
098G1502
null: 9 - 36, Rafmagnstenging: AMP SuperSeal, Staðall rafmagnstengingar: 282108-1, Snúningsátt: CW, Lykill tæknilýsingar: AS180000HC11000 0033A00
098G1502
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður | A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | 0.5 - 4.5 V |
| Gerð rafrásar | Single |
| Heiti vöru | Rotary position sensor |
| Horn/rás 1 [°] | 180 ° |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Lykill tæknilýsingar | AS180000HC11000 0033A00 |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000HC11000 0033A00 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafmagnstenging | AMP SuperSeal |
| SCIP-málsskjalanr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Snúningsátt | CW |
| Staðall rafmagnstengingar | 282108-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6 pin |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL mark | No |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | GRN |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST X520 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.08 Kilogram |
| Net weight | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428646864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |