DST X510, 30 °
098G1011
null: 5, Rafmagnstenging: Deutsch, Staðall rafmagnstengingar: DT04-6P, Snúningsátt: CW + CCW, Lykill tæknilýsingar: DR030030LA13A00 0033X00
098G1011
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður | NR. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | Ratio metric |
| Gerð rafrásar | Redundant |
| Heiti vöru | Rotary position sensor |
| Horn/rás 1 [°] | 30 ° |
| Horn/rás 2 [°] | 30 ° |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Lykill tæknilýsingar | DR030030LA13A00 0033X00 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X510-DR030030LA13A00 0033X00 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafmagnstenging | Deutsch |
| SCIP-málsskjalanr. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Snúningsátt | CW + CCW |
| Staðall rafmagnstengingar | DT04-6P |
| Stærð rafmagnstengingar | 6 pin |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | No |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | GRA |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST X510 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.082 Kilogram |
| Net weight | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279905236 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |