Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

DST X510, 90 °

098G1010

null: 9 - 36, Rafmagnstenging: Deutsch, Staðall rafmagnstengingar: DT04-6P, Snúningsátt: CW, Lykill tæknilýsingar: DS090000HA11A00 0033X00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frálagsmerki0.5 - 4.5 V
Gerð rafrásarSingle
Heiti vöruRotary position sensor
Horn/rás 1 [°]90 °
IP-tala umlykisIP67
Lykill tæknilýsingarDS090000HA11A00 0033X00
Material DescriptionSensor DST X510-DS090000HA11A00 0033X00
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineSensing Solutions
RafmagnstengingDeutsch
SCIP-málsskjalanr.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Snið magns á pakkningu20 pc
SnúningsáttCW
Staðall rafmagnstengingarDT04-6P
Stærð rafmagnstengingar6 pin
StýriliðiA
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumGRA
VöruhópurSensors
VörutegundDST X510
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.083 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162485729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm