DST X730, 85 °
098G3512
null: 10 - 36, Rafmagnstenging: M12 x 1, Ásgerð: Tvöf, Lykill tæknilýsingar: MOR085085HC10 L033X00
098G3512
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ásgerð | Tvöf |
| Aukabúnaður | NR. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | CAN-open |
| Gerð rafrásar | Redundant |
| Heiti vöru | Inclination position sensor |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Lykill tæknilýsingar | MOR085085HC10 L033X00 |
| Mælingasvið 1 [°] | 85 ° |
| Mælingasvið 2 [°] | 85 ° |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X730-MOR085085HC10 L033X00 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafmagnstenging | M12 x 1 |
| SCIP-málsskjalanr. | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | IEC 61076-2-101 |
| Stærð rafmagnstengingar | 5 pinnar |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL mark | No |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | GIT |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST X730 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.348 Kilogram |
| Net weight | 0.26 Kilogram |
| Volume | 1.008 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162518984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |