Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

DST X730, 85 °

098G3503

null: 10 - 36, Rafmagnstenging: M12 x 1, Ásgerð: Tvöf, Lykill tæknilýsingar: MOR085085HC10 0033X00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ÁsgerðTvöf
AukabúnaðurNR.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCAN-open
Gerð rafrásarRedundant
Heiti vöruInclination position sensor
IP-tala umlykisIP67
Lykill tæknilýsingarMOR085085HC10 0033X00
Mælingasvið 1 [°]85 °
Mælingasvið 2 [°]85 °
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSensor DST X730-MOR085085HC10 0033X00
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
RafmagnstengingM12 x 1
SCIP-málsskjalanr.42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Snið magns á pakkningu10 pc
Staðall rafmagnstengingarIEC 61076-2-101
Stærð rafmagnstengingar5 pinnar
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumGIT
VöruhópurSensors
VörutegundDST X730
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.327 Kilogram
Net weight0.26 Kilogram
Volume0.945 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428647137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm