Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

DST X720, 20 °

098G3017

null: 5, Rafmagnstenging: Kapall, Ásgerð: Stakt, Lykill tæknilýsingar: FOR020020LA10 0033X01

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ÁsgerðStakt
AukabúnaðurNR.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiRatio metric
Gerð rafrásarRedundant
Heiti vöruInclination position sensor
IP-tala umlykisIP67
Kapallengd [m]0.100 m
Lykill tæknilýsingarFOR020020LA10 0033X01
Einkenni
Gildi
Mælingasvið 1 [°]20 °
Mælingasvið 2 [°]20 °
Material DescriptionSensor DST X720-FOR020020LA10 0033X01
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
RafmagnstengingKapall
SCIP-málsskjalanr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Snið magns á pakkningu6 pc
Staðall rafmagnstengingarEKKERT
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumGIG
VöruhópurSensors
VörutegundDST X720
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.424 Kilogram
Net weight0.255 Kilogram
Volume3.974 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162431368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm