Danfoss logo
DST X720_2xM12-5P_Redundant

DST X720, 15 °

098G3010

null: 10 - 36, Rafmagnstenging: M12 x 1, Ásgerð: Tvöf, Lykill tæknilýsingar: MOR015015HC10 0033X00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ÁsgerðTvöf
AukabúnaðurNR.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FrálagsmerkiCAN-open
Gerð rafrásarRedundant
Heiti vöruInclination position sensor
IP-tala umlykisIP67
Lykill tæknilýsingarMOR015015HC10 0033X00
Mælingasvið 1 [°]15 °
Mælingasvið 2 [°]15 °
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSensor DST X720-MOR015015HC10 0033X00
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
RafmagnstengingM12 x 1
SCIP-málsskjalanr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Snið magns á pakkningu10 pc
Staðall rafmagnstengingarIEC 61076-2-101
Stærð rafmagnstengingar5 pinnar
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumGIG
VöruhópurSensors
VörutegundDST X720
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.318 Kilogram
Net weight0.26 Kilogram
Volume0.945 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162009741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm