DST X710, 45 °
098G2528
null: 36, Rafmagnstenging: Kapall, Ásgerð: Tvöf, Lykill tæknilýsingar: X710-FO045000HC11 0033X01
098G2528
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ásgerð | Tvöf |
| Aukabúnaður | NR. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frálagsmerki | CANopen |
| Gerð rafrásar | Single |
| Heiti vöru | Inclination position sensor |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Kapallengd [m] | 0.100 m |
| Lykill tæknilýsingar | X710-FO045000HC11 0033X01 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mælingasvið 1 [°] | 45 ° |
| Material Description | Sensor DST X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| SCIP-málsskjalanr. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | EKKERT |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| UL mark | No |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | GIB |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | DST X710 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.101 Kilogram |
| Net weight | 0.041 Kilogram |
| Volume | 0.699 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |