Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

PR-SC4 Modbus

300B4310

Búnaðarsvæði: Eftirlit, viðvörun, Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðHitastig
Aflnotkun [W]10.0 W
BúnaðarsvæðiEftirlit, viðvörun
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Heiti vöruMonitoring unit
Material DescriptionMonitoring unit, PR-SC4 Modbus
Einkenni
Gildi
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Sambærileg vara300B4301
SamskiptagerðModbus RS485 RTU
Snið magns á pakkningu1 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VörueinkenniViðvörunarstjórnunSamskiptabraut
VöruhópurTelemetry device
VörutegundPR-SC4 Modbus
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.785 Kilogram
Net weight0.69 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650588