Flat Station G 2.0
267B0100
Flat Station G 2.0
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
267B0100
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lokastærð | DN 20 |
| Lýsing | Flat Station G 2.0 |
| Material Description | Flat Station G 2.0 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Vöruhópur | Metering unit |
| Vörutegund | Flat Station G 2.0 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 17.634 Kilogram |
| Net weight | 16 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 79.46 Liter |
| EAN/UPC | 5702424636609 |