Danfoss logo
Veria WT45, Skynjaragerð: Herbergi + gólf, 16-product-details

Veria WT45, Skynjaragerð: Herbergi + gólf, 16

189B4072

Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Hitastig - gólf [°C]: 5 - 45, Gerð skjás: LED

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]2
Breidd [mm]86.00 mm
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð skjásLED
Hæð [mm]86 mm
Hám.álag viðnáms [A]16
Hitastig - gólf [°C] [hám.]45 °C
Hitastig - gólf [°C] [lágm.]5 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig - herbergi [°C] [hám.]35 °C
Hitastig - herbergi [°C] [lágm.]5 °C
In scope of WEEEYes
IP-flokkur elements20
LiturSvartur
LýsingVeria Control WT45 Black
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
Product lineElectric Heating
SkynjaragerðHerbergi + gólf
Spanað álagcos φ= 0,3 hám 1A
Viðbragðsafl [W] [hám.]2.50 W
VöruhópurThermostats
VörutegundVeria WT45
Warranty type2-year product warranty

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight285 Gramm
Net weight150 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466254097