Veria WT45, Skynjaragerð: Herbergi + gólf, 16
189B4071
Hitastig - herbergi [°C]: 5 - 35, Hitastig - gólf [°C]: 5 - 45, Gerð skjás: LED
189B4071
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 2 |
| Breidd [mm] | 86.00 mm |
| Búnaður | Floor heating |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð skjás | LED |
| Hæð [mm] | 86 mm |
| Hám.álag viðnáms [A] | 16 |
| Hitastig - gólf [°C] [hám.] | 45 °C |
| Hitastig - gólf [°C] [lágm.] | 5 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitastig - herbergi [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hitastig - herbergi [°C] [lágm.] | 5 °C |
| IP-flokkur elements | 20 |
| Litur | Hvítur |
| Lýsing | Veria Control WT45 White |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Product line | Electric Heating |
| Skynjaragerð | Herbergi + gólf |
| Spanað álag | cos φ= 0,3 hám 1A |
| Viðbragðsafl [W] [hám.] | 2.50 W |
| Vöruhópur | Thermostats |
| Vörutegund | Veria WT45 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 285 Gramm |
| Net weight | 150 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254073 |