Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0154

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]12
Aflögunarþol [N]600 N
Breidd mottu [m]0.5 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrun leiðaraFEP
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTWB
Hitunarútgangur [W]1000 W
IP-flokkur elementsIPX7
Köld tengitaugJá
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar2
Einkenni
Gildi
Lengd kaldrar tengitaugar [m]2.3 m
Lengd mottu [m]20.00 m
Litur ytri kápuGulur
LýsingVeria QM 100 1000W 230V 10m², 2C GLO
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionVeria QM 100 1000W 230V 10m², 2C GLO
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.0 mm²
Togþol [N]120 N
Umfangssvæði [m²]10.00 m²
Vinnsluhiti [°C] [hám.]120 °C
VöruhópurHeating Mats
VörutegundVeria QM 100
VottunCE
Ytri kápaPVDF
Þykkt [mm]3.50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.06 Kilogram
Net weight5.009 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume28.556 Liter
EAN/UPC5703466206782