SonoMeter 40, 15 mm, null: 1.5, Upphitun og kæling, RS485 ModBus
187F2666
Energy meter for commercial applications
187F2666
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Búnaður | Upphitun og kæling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni kapals | halógenlaust |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð fæðispennu | mains |
| Gerð hitaskynjara | Pt 500 |
| Gerð skjás | LCD |
| Gerð vottunar | Type approved and 1st time verified |
| Gerðir tenginga | Skrúfugangur |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 35 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 0 °C |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapallengd milli reiknivélar og flæðisskynjara [m] | 1.2 m |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 3.63 m³/h |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | Energy meter for commercial applications |
| Mælingaraðferð flæðis | Últrasónikhljóð |
| Material Description | SONO40 DN15 qp1.5 110 R HC 230V Modbus |
| Miðlar | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Nákvæmnistaðall | Class 2 to EN1434 |
| Orkueining | kWh |
| Product line | District Energy Controls |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| Rafhlöðuending [ár] | 15.0 yr |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Samþætt samskipti | No integrated communication |
| SCIP-málsskjalanr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Snúrulengd hitaskynjara [m] | 1.5 m |
| Stærð tengingar | G 3/4 |
| Umhverfisfl. | E2/M1 |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Umhverfisraki [% RH] [hám.] | 93 % RH |
| Ummál hitaskynjara [mm] | 5.2 mm |
| Uppsetning | Return |
| Viðmótseining, rauf 1 | RS485 ModBus |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Sono40 |
| Vöruhópur | Energy meters |
| Vörutegund | SonoMeter 40 |
| Weight per battery | 19 g |
| Þvermál [mm] | 15 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.025 Kilogram |
| Net weight | 1.025 Kilogram |
| Volume | 3.51 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424607586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |