Danfoss logo
SonoMeter 40 DN20 130mm G1_right

SonoMeter 40, 20 mm, null: 2.5, Upphitun og kæling

187F2606

Energy meter for commercial applications

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
BúnaðurUpphitun og kæling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Einangrunarefni kapalshalógenlaust
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð fæðispennubattery 2 x AA-cell
Gerð hitaskynjaraPt 500
Gerð skjásLCD
Gerð vottunarType approved and 1st time verified
Gerðir tengingaSkrúfugangur
Geymsluhitastig [°C] [hám.]35 °C
Geymsluhitastig [°C] [lágm.]-25 °C
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]0 °C
In scope of WEEEYes
Kapallengd milli reiknivélar og flæðisskynjara [m]1.2 m
Kvs-gildi [m³/klst]5.62 m³/h
Log storage duration [Month]36 mo
LýsingEnergy meter for commercial applications
Einkenni
Gildi
Mælingaraðferð flæðisÚltrasónikhljóð
Material DescriptionSONO40 DN20 qp2.5 130 R HC 3.6V MBus
MiðlarWater quality with pH 7 to 9.5
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
NákvæmnistaðallClass 2 to EN1434
OrkueiningkWh
Product lineDistrict Energy Controls
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
Rafhlöðuending [ár]15.0 yr
Rafhlöðumagn2
Samþætt samskiptiM-Bus
SCIP-málsskjalanr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Snúrulengd hitaskynjara [m]1.5 m
Stærð tengingarG 1
Umhverfisfl.E2/M1
Umhverfishitastig [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]5 °C
Umhverfisraki [% RH] [hám.]93 % RH
Ummál hitaskynjara [mm]5.2 mm
UppsetningReturn
Viðmótseining, rauf 1No interface module
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSono40
VöruhópurEnergy meters
VörutegundSonoMeter 40
Weight per battery19 g
Þvermál [mm]20 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.014 Kilogram
Net weight1.014 Kilogram
Volume2.94 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424606985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm