Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1500

181H1803

Length [mm]: 1500
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti vöruAccessory
Lengd [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L1500DIV.B
Einkenni
Gildi
ModelS110-IS06-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
TengingDN150
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMW Insulation jacket

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight29.9 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight29.9 Kilogram