Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1300

181H1800

Length [mm]: 1300
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti vöruAccessory
Lengd [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L1300DIV.B
Einkenni
Gildi
ModelS110-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
TengingDN150
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMW Insulation jacket

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight29.9 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight29.9 Kilogram