PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-1300
181H1740
Length [mm]: 1300
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
181H1740
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heiti vöru | Accessory |
| Lengd [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S100 IS PN6FEA,L1300DIV.B |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Model | S100-IS06-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tenging | DN200 |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | PU Insulation jacket |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 41.8 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Net weight | 41.8 Kilogram |