Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-600

181H1722

Length [mm]: 600
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti vöruAccessory
Lengd [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B
Einkenni
Gildi
ModelS100-IS06-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
TengingDN200
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMW Insulation jacket

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight41.8 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight41.8 Kilogram