Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

180F4265

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Færsla [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]27.09 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]141.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]533.00 l/min
Flæði [m³/klst] [hám.]32.00 m³/h
Heiti gerðarAPM 32
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]85 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1200 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
Inntaksþrýst [barg] [hám.]83.0 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]30.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]1200.0 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]435.0 psig
Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]340 lbf∙ft
Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]460 N-m
Málafl [HP]100.0 HP
Málafl [kW]75.0 kW
Material DescriptionSwash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A
Product lineHigh-Pressure Pumps
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]6 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]3 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]87 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]44 psig
VöruhópurSpare part
VörutegundSpare parts for APM S 22-40

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.345 Kilogram
Net weight6.915 Kilogram
Volume21.919 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255236269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens