Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-20-STD

148X0607

Gerð tengingar: Innstungusuða, Tengistaðall: ASME B 16.11, Topphlíf: 1 aðgerðaeining

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 25-20-STD (3/4" Port) W/ 1" SW conn
Notað fyrir vöruInntaksþrýstistillir
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]1 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Tengistærð (mál) [to]3/4 in
Topphlíf1 aðgerðaeining
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingInntaksþrýstistillir
VörutegundICS 25-20-STD
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]754.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]363.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.306 Kilogram
Net weight4.996 Kilogram
Volume22.493 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424223502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm