SVA-140B 100, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Tappi
148B6929
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140
148B6929
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | SVL Flexline-aukabúnaður |
| Búnaður | Tappi |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Háls | Standard |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2030 psig |
| Heiti gerðar | Toppi lokið |
| Heiti varahlutaforrits | SVA-140B |
| Heiti vöru | Function module |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 150 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Kæliefni | R744 |
| Material Description | SVA-140B Top complete 100 |
| Notað fyrir vöru | SVL-140B 100 |
| Nothæft | SVL Flexline-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| UL mark | Yes |
| Varahlutir innifaldir | 1 þétti |
| Vöruhópur | Shut-off and regulating valves |
| Vörumerki | SVL Flexline |
| Vörutegund | SVA-140B 100 |
| Vottun | C UL US SKRÁÐCECRN |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 17.35 Kilogram |
| Net weight | 12.5 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |