148B6375
148B6375
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | SVL Flexline-aukabúnaður |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | II |
| Gerð inntakstengingar | Stúfsuða |
| Gerð úttakstengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 65.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 943 psig |
| Heiti varahlutaforrits | SVL-HT 65B |
| Heiti vöru | Multifunction valve body |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -60 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 392 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SVL-65BT 100 A STR Valve Housing |
| Notað fyrir vöru | SVA-65BT 100 |
| Nothæft | SVL Flexline-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 100.00 mm |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 100.0 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 4 to |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Tengistærð inntaks [to] | 4 to |
| UL mark | Yes |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 12 |
| Vöruhópur | Multifunction valves |
| Vörulýsing | Lokahús |
| Vörumerki | SVL Flexline |
| Vörutegund | SVL-65BT 100 |
| Vottun | CECRNEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 15.85 Kilogram |
| Net weight | 14.3 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140214 |