Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Breidd án hlífar [mm]545 mm
Breidd með hlíf [mm]545 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]43 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]37 kW
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]105 mm
Dýpt með hlíf [mm]150 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi heimila [hám.]2
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 1
Hæð án hlífar [mm]575 mm
Einkenni
Gildi
Hæð með hlíf [mm]575 mm
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX upphitunarbrasefniStainless steel
LýsingEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlThermostat
Nafn framleiðandaDanfoss
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurFlat Stations
VörutegundWarranty & Service
ÞekjuefniWhite-lacquered In wall
ÞekjukosturExtra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.525 Kilogram
Net weight9.325 Kilogram
Volume82.11 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm