Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0193

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð tengigrindarType 1
Heiti DHW stillisTPC-M
Einkenni
Gildi
LýsingEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurFlat Stations
VörutegundWarranty & Service

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.925 Kilogram
Net weight8.725 Kilogram
Volume82.11 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428525077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm