Danfoss logo
Akva Lux II

Gerð 1, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145B5064

Gerð 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]41 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]22 kW
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]190 mm
Dýpt með hlíf [mm]210 mm
Gerð DH tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð DHW-tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]463 mm
Hæð með hlíf [mm]463 mm
Heiti DHW stillisPTC2+P
Heiti hitunarstillisECL 110/VS2/AMV150
Einkenni
Gildi
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniKopar
LýsingAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarBottom
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]480 mm
Umbúðadýpt [mm]345 mm
Umbúðahæð [mm]210 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurTengigrindur
VörutegundAkva Lux II S, fully insulated
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162511367