Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Gerð 3, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145B5060

Vörutegund: Akva Les II S, Gerð 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]41 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]22 kW
DHW HEX gerðXB06H+-1 60
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]190 mm
Dýpt með hlíf [mm]210 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð DHW-tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 3
Hæð án hlífar [mm]463 mm
Hæð með hlíf [mm]463 mm
Einkenni
Gildi
Heiti DHW stillisPTC2+P
Heiti hitunarstillisECL 310/VS2/AMV150
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniKopar
LýsingAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarBottom
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]480 mm
Umbúðadýpt [mm]345 mm
Umbúðahæð [mm]210 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurTengigrindur
VörutegundAkva Les II S

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162511350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm