Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Akva Les II S, Gerð 3, Heiti DHW stillis: PTC2

145B5035

Vörutegund: Akva Les II S, Gerð 3, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]535 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]41 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]32 kW
DHW HEX gerðXB06H+-1 60
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]285 mm
Dýpt með hlíf [mm]300 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPP-hlíf
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 3
Gólfupphitunarrás - gerð dæluGrundfos UPM3 15-70 Auto
Gólfupphitunarrás - vörumerki dæluGrundfos
Hæð án hlífar [mm]618 mm
Hæð með hlíf [mm]618 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisPTC2
Heiti hitunarstillisECL 110/VS2/AMV150
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniKopar
LýsingAkva Les II S, fully insulated, with cover, low temperature unit, ECL110
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol mK
MismunaþrýstingsstillirSambyggt
Mixing circuit - controlECL110
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Ráðlagt fæðihitastig [˚C]75 °C
RemarksThe substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst + valkostur fyrir efri tengingu
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]340 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurTengigrindur
VörutegundAkva Les II S
ÞekjuefniHvítlakkað stál
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight32 Kilogram
Net weight30 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162511312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm