Akva Les II S, Gerð 3, Heiti hitunarstillis: TC200, Heiti DHW stillis: PTC2
145B5006
Vörutegund: Akva Les II S, Gerð 3, 10 bar, 95 °C, Hitastillir TC200, PTC2
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
145B5006
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta upphitunar [kW] [Max] | 15 kW |
| Afkastageta upphitunar [kW] [Min] | 10 kW |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 535 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 540 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW afkastageta [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW afkastageta [kW] [Min] | 32 kW |
| DHW HEX gerð | XB06H+-1 60 |
| DHW hringrás | Valfrjálst |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 285 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 300 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | EPP-hlíf |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi heimila [lágm.] | 1 |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð DHW-tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 3 |
| Gólfupphitunarrás - gerð dælu | Grundfos UPM3 15-70 Auto |
| Gólfupphitunarrás - vörumerki dælu | Grundfos |
| Hæð án hlífar [mm] | 618 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 618 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heiti DHW stillis | PTC2 |
| Heiti hitunarstillis | TC200 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX hitunarmálmblanda | AISI 316 |
| HEX upphitunarbrasefni | Kopar |
| Lýsing | Akva Les II S, fully insulated, with cover, low temperature unit |
| Material Description | Akva Les II S XB06+ 60 PTC2/Sikk.v. |
| Mismunaþrýstingsstillir | Sambyggt |
| Mixing circuit - control | Hitastillir TC200 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör] | 38 bar |
| Ráðlagt fæðihitastig [˚C] | 75 °C |
| Remarks | The substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst + valkostur fyrir efri tengingu |
| Tegund upphitunarstýringar | Hitastillir |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 800 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 600 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 340 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Vöruhópur | Tengigrindur |
| Vörutegund | Akva Les II S |
| Þekjuefni | Hvítlakkað stál |
| Þekjukostur | Aukalegt |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 22 Kilogram |
| Net weight | 20 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |