Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Gerð 1, Heiti hitunarstillis: TC200, Heiti DHW stillis: PTC2

145B5003

Gerð 1, 10 bar, 95 °C, Hitastillir TC200, PTC2

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]535 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]41 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]32 kW
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]285 mm
Dýpt með hlíf [mm]300 mm
EinangrunarefniEPP-hlíf
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð DHW-tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1
Gólfupphitunarrás - gerð dæluGrundfos UPM3 15-70 Auto
Gólfupphitunarrás - vörumerki dæluGrundfos
Hæð án hlífar [mm]618 mm
Hæð með hlíf [mm]618 mm
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisPTC2
Einkenni
Gildi
Heiti hitunarstillisTC200
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniKopar
LýsingAkva Lux II S type 1 (XB06H-1-26) with cover
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/Sikk.v.
MismunaþrýstingsstillirSambyggt
Mixing circuit - controlHitastillir TC200
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst + valkostur fyrir efri tengingu
Tegund upphitunarstýringarHitastillir
Tengingarstærð hringrásar1/2"
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]340 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurTengigrindur
VörutegundAkva Lux II S, fully insulated
ÞekjuefniHvítlakkað stál
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162511237