Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4064

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gerð tengigrindarType M
Heiti DHW stillisPTC2+P
LýsingAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
Einkenni
Gildi
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurFlat Stations
VörutegundWarranty & Service

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428524865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm