Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Warranty & Service

145B4061

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW-rörastærðØ18
EinangrunarefniWithout
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 1
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisPTC2
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX upphitunarbrasefniCopper
LýsingAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Einkenni
Gildi
MismunaþrýstingsstillirIntegrated
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineSubsystems
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom + option for top conn
Tegund upphitunarstýringarDifferential pressure + zone valve
Tengingarstærð hringrásar1/2"
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]340 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurFlat Stations
VörutegundWarranty & Service
ÞekjuefniWhite-lacquered steel
ÞekjukosturExtra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424653811