Warranty & Service
145B3038
Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
145B3038
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Breidd án hlífar [mm] | 577 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 600 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW afkastageta [kW] | 58 kW |
| DHW HEX gerð | XB37 |
| DHW hringrás | Extra |
| DHW stýrigerð | Flow |
| Dýpt án hlífar [mm] | 150 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 200 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G int. Thread |
| Gerð DHW-tengingar | G int. Thread |
| Gerð HE tengingar | G int. Thread |
| Gerð tengigrindar | Type 1 |
| Gólfupphitunarrás - gerð dælu | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Gólfupphitunarrás - vörumerki dælu | Wilo |
| Hæð án hlífar [mm] | 616 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hæð með hlíf [mm] | 740 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heiti DHW stillis | PM |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| HEX hitunarmálmblanda | AISI 316 |
| HEX upphitunarbrasefni | Stainless steel |
| Lýsing | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Material Description | Akva Vita Low Temp AT S XB37H-30StS PM |
| Mismunaþrýstingsstillir | AVPL |
| Mixing circuit - control | Thermostatic valve |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | G3/4" |
| Stærð HE tengingar | G3/4" |
| Stefna tengingar | Bottom |
| Tegund upphitunarstýringar | Thermostatic + Differential pressure |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Viðbótarupplýsingar | Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit |
| Vöruhópur | Flat Stations |
| Vörutegund | Warranty & Service |
| Þekjukostur | Extra |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 23 Kilogram |
| Net weight | 22.5 Kilogram |
| Volume | 75 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653798 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |