Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3036

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Breidd án hlífar [mm]577 mm
Breidd með hlíf [mm]600 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW]58 kW
DHW HEX gerðXB37
DHW hringrásExtra
DHW stýrigerðFlow
Dýpt án hlífar [mm]150 mm
Dýpt með hlíf [mm]200 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 1
Gólfupphitunarrás - gerð dæluWilo Yonos Para 15/6
Gólfupphitunarrás - vörumerki dæluWilo
Hæð án hlífar [mm]616 mm
Einkenni
Gildi
Hæð með hlíf [mm]740 mm
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisPM
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniStainless steel
LýsingAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Material DescriptionAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
MismunaþrýstingsstillirAVPL
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingarG3/4"
Stærð HE tengingarG3/4"
Stefna tengingarBottom
Tegund upphitunarstýringarThermostatic + Differential pressure
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
ViðbótarupplýsingarDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
VöruhópurFlat Stations
VörutegundWarranty & Service
ÞekjukosturExtra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight23 Kilogram
Net weight22.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428524117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm