Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Warranty & Service

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW]58 kW
DHW HEX gerðXB37
DHW hringrásExtra
DHW stýrigerðFlow
DHW-rörastærðØ18
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 1
Gólfupphitunarrás - gerð dæluWilo Yonos Para 15/6
Gólfupphitunarrás - vörumerki dæluWilo
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisPM
Einkenni
Gildi
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
LýsingAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
MismunaþrýstingsstillirAVPL
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Stærð DH tengingarG3/4"
Stærð DHW tengingarG3/4"
Stærð HE tengingarG3/4"
Stefna tengingarBottom
Tegund upphitunarstýringarThermostatic + Differential pressure
Umbúðabreidd [mm]580 mm
Umbúðadýpt [mm]150 mm
Umbúðahæð [mm]620 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
ViðbótarupplýsingarDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
VöruhópurFlat Stations
VörutegundWarranty & Service

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight23 Kilogram
Net weight22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm