Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]600 mm
Breidd með hlíf [mm]740 mm
CE markYes
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW]58 kW
DHW HEX gerðXB37
DHW hringrásExtra
DHW stýrigerðFlow
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]150 mm
Dýpt með hlíf [mm]200 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Einkenni
Gildi
Gerð tengigrindarType 1
Heiti DHW stillisPM
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
ViðbótarupplýsingarDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
VöruhópurFlat Stations
VörutegundAkva Vita II
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight20 Kilogram
Net weight19.5 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653743