Danfoss logo
dfb_145b1930_29_31

EvoFlat MSS A, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 2

145B1930

EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC,

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]55 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]37 kW
DHW dælugerð endurhringrásarYONOS PARA Z15/7 RK
DHW HEX gerðXB06H-1 40
DHW hringrásWithout
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW vörumerki dælu endurhringrásarWilo
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]150 mm
Dýpt með hlíf [mm]153 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniWithout
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 2
Gerð upphitunardæluYONOS PARA RS 15/6
Gólfupphitunarrás - gerð dæluWilo Yonos Para 15/6
Einkenni
Gildi
Gólfupphitunarrás - vörumerki dæluWilo
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisTPC-M
Heiti hitunarstillisFTC
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX upphitunarbrasefniCopper
LýsingEvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC,
Material DescriptionEvoFlat MSS A2 TWA w/HTC Circ.
MismunaþrýstingsstillirIntegrated
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
Tegund upphitunarstýringarThermostatic + Differential pressure
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]160 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
ViðbótarupplýsingarDHW CirculationSafety functionZone valve actuator
VöruhópurFlat Stations
Vörumerki dæluupphitunarWilo
VörutegundEvoFlat MSS A
ÞekjuefniWhite-lacquered In wall
ÞekjukosturExtra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight17.6 Kilogram
Net weight16.4 Kilogram
Volume77.346 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428524759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm