Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1038

EvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover + TWA-Z 230V NF

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]55 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]37 kW
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW hringrásWithout
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]150 mm
Dýpt með hlíf [mm]153 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPP cover
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 1
Gerð upphitunardæluYONOS PARA R 15/6
Gólfupphitunarrás - gerð dæluWilo Yonos Para 15/6
Gólfupphitunarrás - vörumerki dæluWilo
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heiti DHW stillisTPC-M
Heiti hitunarstillisFTC
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX upphitunarbrasefniCopper
LýsingEvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover + TWA-Z 230V NF
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
MismunaþrýstingsstillirIntegrated
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
Tegund upphitunarstýringarThermostatic + Differential pressure
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]160 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
ViðbótarupplýsingarEPP Front insulation coverThermo actuator for zone valve
VöruhópurFlat Stations
Vörumerki dæluupphitunarWilo
VörutegundWarranty & Service
ÞekjuefniWhite-lacquered In wall
ÞekjukosturExtra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12.63 Kilogram
Net weight11.43 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm