Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat MSS

Warranty & Service

145B1000

EvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
Breidd án hlífar [mm]545 mm
Breidd með hlíf [mm]545 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]55 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]37 kW
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW hringrásWithout
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]150 mm
Dýpt með hlíf [mm]153 mm
EinangrunarefniEPP cover
Fæðispenna [V] AC230 V
Fjöldi heimila [hám.]2
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 1
Gerð upphitunardæluYonos Para 15/6
Gólfupphitunarrás - gerð dæluWilo Yonos Para 15/6
Gólfupphitunarrás - vörumerki dæluWilo
Hæð án hlífar [mm]590 mm
Hæð með hlíf [mm]590 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisTPC-M
Heiti hitunarstillisFTC
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniCopper
LýsingEvoFlat MSS1, without EPP front insulation cover
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M ZD
MismunaþrýstingsstillirIntegrated
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
RemarksInsulated Flatstations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
Tegund upphitunarstýringarThermostatic + Differential pressure
Umbúðabreidd [mm]600 mm
Umbúðadýpt [mm]160 mm
Umbúðahæð [mm]600 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
ViðbótarupplýsingarEPP Front insulation cover
VöruhópurFlat Stations
Vörumerki dæluupphitunarWilo
VörutegundWarranty & Service
ÞekjuefniWhite-lacquered In wall
ÞekjukosturExtra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight15 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight14 Kilogram