Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]45 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]37 kW
DHW dælugerð endurhringrásarYONOS PARA Z15/7 RK
DHW HEX gerðXB06H-1 StS 26
DHW hringrásIncluded
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW vörumerki dælu endurhringrásarWilo
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]110 mm
Dýpt með hlíf [mm]153 mm
EinangrunarefniWithout
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 1
Hæð án hlífar [mm]590 mm
Hæð með hlíf [mm]600 mm
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisTPC-M
Einkenni
Gildi
Heiti hitunarstillisTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniStainless steel
LýsingDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS w/Circ
MismunaþrýstingsstillirIntegrated
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
Tegund upphitunarstýringarDifferential pressure + zone valve
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]160 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
ViðbótarupplýsingarDHW Circulation
VöruhópurFlat Stations
VörutegundEvoFlat FSS A
ÞekjuefniWhite-lacquered In wall
ÞekjukosturExtra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.73 Kilogram
Net weight13.53 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428524605