Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSS A G, Bottom, Gasketed copper, Type 2

145B0941

Danfoss EvoFlat FSS A2G, 45kW, 18,5 l/min for radiator heating with DHW circulation

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW]45 kW
DHW dælugerð endurhringrásarYONOS PARA Z15/7 RK
DHW HEX gerðU141RH
DHW hringrásWithout
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW vörumerki dælu endurhringrásarWilo
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]110 mm
Dýpt með hlíf [mm]153 mm
EinangrunarefniWithout
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 2
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisTPC-M
Heiti hitunarstillisTPC-M
Einkenni
Gildi
HEX DHW brazed/gasketed materialGasketed copper
HEX þéttingarefni upphitunarEPDM
LýsingDanfoss EvoFlat FSS A2G, 45kW, 18,5 l/min for radiator heating with DHW circulation
Material DescriptionEvoFlat FSS A2G w/Cirk
MismunaþrýstingsstillirIntegrated
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
Tegund upphitunarstýringarDifferential pressure + zone valve
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]160 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
ViðbótarupplýsingarDHW Circulation
VöruhópurFlat Stations
VörutegundEvoFlat FSS A G
ÞekjuefniWhite-lacquered In wall
ÞekjukosturExtra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight21.63 Kilogram
Net weight20.43 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428524599