Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Warranty & Service

145B0905

Danfoss EvoFlat FSS A2 45kW, 18,5 l/min for radiator heating with DHW circulation

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW]45 kW
DHW dælugerð endurhringrásarYONOS PARA Z15/7 RK
DHW HEX gerðXB06H-1 40
DHW hringrásWithout
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW vörumerki dælu endurhringrásarWilo
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]110 mm
Dýpt með hlíf [mm]153 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniWithout
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 2
HE-rörastærðØ18
Heiti DHW stillisTPC-M
Heiti hitunarstillisTPC-M
Einkenni
Gildi
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX upphitunarbrasefniCopper
LýsingDanfoss EvoFlat FSS A2 45kW, 18,5 l/min for radiator heating with DHW circulation
Material DescriptionEvoFlat FSS A2 w/Circ.
MismunaþrýstingsstillirIntegrated
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
Tegund upphitunarstýringarDifferential pressure + zone valve
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]160 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
ViðbótarupplýsingarDHW Circulation
VöruhópurFlat Stations
VörutegundWarranty & Service
ÞekjuefniWhite-lacquered In wall
ÞekjukosturExtra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight15.36 Kilogram
Net weight14.26 Kilogram
Volume84.525 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428524568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm