Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0066

EvoFlat FSS A1 (radiator heating)

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
Breidd án hlífar [mm]545 mm
Breidd með hlíf [mm]545 mm
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]55 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]37 kW
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW hringrásWithout
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]110 mm
Dýpt með hlíf [mm]153 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniWithout
Fjöldi heimila [hám.]2
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 1
Hæð án hlífar [mm]590 mm
Hæð með hlíf [mm]590 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heiti DHW stillisTPC-M
Heiti hitunarstillisTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniStainless steel
LýsingEvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS TPC-M
MismunaþrýstingsstillirIntegrated
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
RemarksInsulated Flatstations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
Tegund upphitunarstýringarDifferential pressure + zone valve
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]160 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurFlat Stations
VörutegundWarranty & Service
ÞekjuefniWhite-lacquered In wall
ÞekjukosturExtra

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.13 Kilogram
Net weight9.93 Kilogram
Volume84.525 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428524513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm