Danfoss logo
FSS

EvoFlat FSS, Bottom, 49 kW, Brazed copper, Type 2

145B0014

EvoFlat FSS 2, Radiator heating, DHW HEX copper type 2

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW] [Max]15 kW
Afkastageta upphitunar [kW] [Min]10 kW
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]545 mm
Breidd með hlíf [mm]545 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]49 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]45 kW
DHW hringrásNo
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]110 mm
Dýpt með hlíf [mm]150 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð DHW-tengingarG int. Thread
Gerð HE tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 2
Hæð án hlífar [mm]575 mm
Hæð með hlíf [mm]575 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heiti DHW stillisTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniCopper
In scope of WEEENo
LýsingEvoFlat FSS 2, Radiator heating, DHW HEX copper type 2
Material DescriptionEvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front) o/bypass
MeteringPrepared for water and energy meter
MismunaþrýstingsstillirIntegrated
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
StrainerPrimary
Summer bypassNo
Tegund upphitunarstýringarDifferential pressure
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]800 mm
Umbúðadýpt [mm]600 mm
Umbúðahæð [mm]160 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurFlat Stations
VörutegundEvoFlat FSS
ÞekjuefniEPP

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.1 Kilogram
Net weight9.9 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424652883