Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Gerð 2, Heiti hitunarstillis: RAVK, Heiti DHW stillis: IHPT
144H3027
Vörutegund: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Gerð 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3027
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 300 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 300 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX gerð | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| DHW hringrás | Valfrjálst |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 240 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 240 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | innri skrúfgangur |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Hæð án hlífar [mm] | 660 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 660 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heiti DHW stillis | IHPT |
| Heiti hitunarstillis | RAVK |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | direct heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 2 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Pípustærð hringrásar | DN15 |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | b27d966e-bed4-4f43-a2d9-f5f88c46d85b |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Hitastillis + Delta p-stillir |
| Tengigerð hringrásar | innri skrúfg. |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 2 |
| Vöruhópur | Tengigrindur |
| Vörutegund | Termix VMTD MIX-I-FI Mini |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Án |
| Þekjukostur | Nei |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 20 Kilogram |
| Net weight | 19 Kilogram |
| Volume | 0.048 Cubic meter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561813251 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |