Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

DEVIflex 150T, 150 W/m², 2.90 m², Fæðispenna [V] AC: 230

140F1471

Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 3.8

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ábyrgð [ár]20
Aflögunarþol [N]>1500 N
AukabúnaðurSynthetic nail - 40 pc in box
Breidd mottu [m]0.8 m
BúnaðurFloor heating
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einangrun leiðaraXLPE
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð kaldrar tengitaugarDTCL
Hitastig við lagningu [°C] [lágm.]-5 °C
HitunarreglaRaðviðnám
Hitunarútgangur [W]440 W
IP-flokkur elementsIPX7
KapalgerðTvíleiðari
KapalskjárÁlþynna 100%
Kapalviðnám [Ohm]119.8000 Ohm
Kapalþvermál [mm]6.9 mm
Einkenni
Gildi
Köld tengitaug
Leiðaramagn kaldrar tengitaugar3
Lengd kaldrar tengitaugar [m]6.0 m
Lengd mottu [m]3.80 m
Litur ytri kápuRautt
Magn kaldrar tengitaugar1
Material DescriptionDEVIflex 150T 2,9m² 230V 440W
Mottuútgangur [W/m²]150 W/m²
Product lineElectric Heating
Stærð kaldrar tengitaugar [mm²]1.5 mm²
Togþol [N]400 N
Umfangssvæði [m²]2.90 m²
VöruhópurHeating Mats
VörutegundDEVIflex 150T
VottunCE
Warranty type20-year full service warranty
Ytri kápaPVC
Þykkt [mm]7.90 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.136 Kilogram
Net weight3.021 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume22.68 Liter
EAN/UPC5703466253052